Coherent® Single Frequency OBIS™LX Laser Systems는 Coherent사의 SureLock™volume holographic grating (VHG) stabilized laser diode가 내장된 제품으로서 기타 OBIS LX/LS 플랫폼과 동일한 외형으로 일관성 있는 단일 주파수 성능을 제공합니다. 405, 633, 660nm에서 이용이 가능한 이 레이저 시스템은 특히 0.05% 미만의 매우 낮은 RMS 신호대잡음비(SNR)을 필요로 하는 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. Stabilized HeNe laser의 우수한 대안품인 이 레이저는 Coherent의 Power-Locker® volume holographic grating을 사용해 안정화가 되어 정확하고 안정적인 중심 파장, 낮은 온도 의존성, 일관된 광학적 성능을 보장합니다. Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems는 공초점 현미경 검사, DNA 염기서열 분석, 유세포 분석, 간섭 계측과 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있으며, 기타 OBIS LX/LS power supply, 액세서리, 소프트웨어와 호환이 가능합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)