제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® EnergyMax 1110574 | 500µJ-1000mJ, DB25 (Recertified 05-P)

Coherent® 상세 정보 보기
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
재고 #12-390-RCD-05P 재인증 제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,546,200
수량 1+
KRW 2,546,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Active Area Diameter (mm):
50
Connector:
DB25
Model Number:
J-50MT-10KHZ
Coherent Part Number: 1110574
Type of Sensor:
Pyroelectric
Length of Cable (m):
2.5
Linearity (%):
±3
Calibration Uncertainty (%):
±2
Calibration Wavelength (nm):
1064
Noise Equivalent Energy (μJ):
<16
Maximum Repetition Rate (pps):
10000
Maximum Incident Beam Power (W):
20
Maximum Pulse Width (μs):
1.7
Compatible Meters:
Wavelength Range (nm):
190 - 2100
Maximum Incident Energy Density:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Energy Range:
500µJ - 1J

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • ISO 17025 인증 획득
  • 스펙트럼 보정 기능 내장
  • 자동 온도 보정 기능

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors는 요건이 까다로운 다양한 레이저 측정 용도를 위해 설계되었습니다. 이 energy sensor는 미터기 또는 미터기가 없는 USB 형태로 이용이 가능하고, 정반사(specular reflection)를 최소화하기 위해 분산 코팅이 적용되었으며, 넓은 활성 영역을 특징으로 합니다. J-50MB-YAG는 최대 3J까지의 고에너지 레이저와 사용할 수 있도록 Max-Black 코팅을 디퓨저와 결합시켜줍니다. Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors는 온보드 센서를 활용해 온도 보정 기능을 자동으로 수행하기 때문에 측정 정확도가 향상됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작