제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensor PM200F-50 1098472 | 200W Max Power

Coherent® 상세 정보 보기

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors

×
재고 번호 #12-402 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,690,300
수량 1+
KRW 3,690,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1098472
Calibration Uncertainty (%):
1
Cooling Method:
Fan
Compatible Meters:

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
50
Dimensions (mm):
102 x 102 x 114

Optical Properties

Calibration Wavelength (nm):
514
Wavelength Range (nm):
250 - 11000
Wavelength Range (μm):
0.25-11

Electrical

Power Resolution (W):
0.1
Power Range:
1W-200W
Maximum Power (W):
200
Minimum Power (W):
1

Hardware & Interface Connectivity

Computer Interface:
DB-25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 300W의 레이저 파워를 측정하도록 설계
  • 수냉(Water-cooling)을 적용할 수 없는 용도에 적합
  • 콤팩트한 사이즈로 휴대가 가능해 현장 용도로 사용하기 적합

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors를 사용할 수 없는 환경에서 고출력 레이저를 측정하기 위한 뛰어난 옵션입니다. 이와 같은 팬 냉각 시스템은 thermopile sensor로 하여금 최대 300W의 연속 출력을 가지고 있는 레이저에 대한 모니터링을 가능하게 합니다. 또한 50mm의 대형 구경을 가지고 있어 정렬이 용이하고 데이터 획득을 빠르게 진행할 수 있습니다. Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors는 크기가 매우 작고 세팅 절차가 간편해 현장용이나 생산 시험용으로 사용하기 적합합니다. 이 센서의 고출력 분해능은 허용된 레이저의 광범위한 파워 범위에서 정확한 측정이 이루어지도록 보장합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program