제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® OBIS™ 1233468 | 594nm LS 20mW Laser

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #12-355 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 10,215,975
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 10,215,975 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
<5
Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1233468

Physical & Mechanical Properties

Pointing Stability (μrad/°C):
<5
Pointing Stability (μrad):
<30

Optical Properties

Polarization:
100:1
Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
594.00 ±2
Mode Quality, M2:
≤1.1
Beam Diameter Tolerance (mm):
±0.05
Beam Diameter (mm):
0.7
Beam Divergence (mrad):
Full-Angle: ≤1.3
Color:
Orange

Electrical

Output Power (mW):
20
Power Stability (%):
<2
Modulation Frequency (MHz):
Max Digital: 0.05
Modulation Frequency (kHz):
Max Analog: 100
RMS Noise:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
15 to 40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser System은 컴팩트한 사이즈의 plug-and-play laser로서 단일 플랫폼으로 UV부터 NIR까지 폭넓은 파장 범위에서 사용할 수 있습니다. 각각의 laser는 두 가지 기술 중 한 가지를 이용하지만, Coherent 고유의 Optically Pumped Semiconductor Laser (OPSL) 또는 laser diode 기반의 OBIS LX/LS Laser System은 패키지에 동일한 빔 매개변수를 사용해 필요에 따라 대체 파장으로 바로 전환할 수 있습니다. 모든 laser에는 USB, RS-485, 그리고 full I/O 인터페이스가 포함되어 있습니다. 위쪽 덮개에는 여러 가지 색상의 LED가 내장되어 있어 laser 상태를 한 눈에 알려줍니다.

참고: 작동을 위해서는 power supply(별도 판매)가 필요합니다. CDRH 인증 시스템에는 OBIS remote가 필요합니다. OBIS heat sink를 구입해 사용할 것을 권장합니다.

사용 가능한 power supply 옵션은 3가지이지만 필요한 것은 한 개뿐입니다. #87-472 (CDRH 미인증)에는 전원 코드가 있는 power supply가 포함되어 있습니다. #87-473 (CDRH 인증)에는 1m laser-to-remote 케이블, 그리고 전원 케이블이 있는 power supply가 포함되어 있습니다. #87-475 (CDRH 인증)에는 6개의 laser scientific remote, 내장형 power supply, 그리고 전원 코드가 있는 6개의 1m laser-to-remote 케이블이 포함되어 있습니다.

Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser System은 환경 모니터링, 검사, machine vision을 포함한 광범위한 OEM 또는 과학 연구 용도 또는 생명 과학에서 flow cytometry, microscopy, DNA sequencing 또는 약물 전달 과정의 염료 및 단백질 fluorescence excitation을 위해 사용하도록 고안되었습니다. 이 laser는 노이즈가 아주 낮고 뛰어난 광학 성능을 보장하는 스마트 회로, 그리고 laser head에 결합된 초소형 컨트롤러를 특징으로 합니다.

추가 자료

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요