제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Heat Sink for OBIS™ Laser

Coherent® 상세 정보 보기

TECHSPEC® Coherent® OBIS™ Heat Sink

×
재고 번호 #34-249 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 316,100
수량 1+
KRW 316,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
92 x 49 x 73
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Coherent® OBIS™ Laser를 위한 디자인
  • C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
  • 10 Heat Sink Fins

TECHSPEC® Coherent® OBIS™ Heat Sink는 최소 1개 이상의 Coherent® OBIS™ lasers를 당사의 TECHSPEC CageTube System과 통합할 수 있도록 설계되었습니다. Cage System은 laser alignment를 쉽게 만들어 주며, 반면에 Tube System은 빛에 민감한 용도에서 우수한 성능을 보입니다. TECHSPEC Coherent® OBIS™ Heat Sink는 OBIS™ 작동을 위한 안정된 환경을 제공해주며, 이상적인 작동을 위해서 fins pointing이 위쪽을 향하도록 해야 합니다. 이 Coherent® OBIS™ Heat Sink는 당사의 TECHSPEC 90° Kinematic Adapter와 함께 사용 가능하며, beam을 결합하는 용도에 적합합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요