제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® PowerMax Pro 150 HD Measurement System 1266709 | 170W

Coherent® 상세 정보 보기

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

×
재고 번호 #12-413 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,176,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,176,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1266709
Rise Time (μs):
≤10
Calibration Uncertainty (%):
±2
Cooling Method:
Water/Air (intermittent)
Fall Time (μs):
≤10
Compatible Meters:
Maximum Incident Energy Density:
33mJ/cm2 (10ns; 1064nm)

Physical & Mechanical Properties

Active Area (mm):
30 x 30

Optical Properties

Calibration Wavelength (nm):
810
Wavelength Range (nm):
400 - 1100, 9000 - 11000

Electrical

Spectral Compensation Accuracy (%):
±3
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
14
Power Range (Water-Cooled):
100mW to 150W

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2.5
Computer Interface:
DB25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가장 빠른 응답 속도로 레이저 에너지 측정이 가능한 시스템
  • 완전 통합형 Plug-and-Play USB 시스템
  • 빔 전체를 측정할 수 있는 대형 활성 영역

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems는 전매특허 파워 센서 기술을 이용해 열적 또는 pyro detector 기술로 이전에 가능했던 것보다 훨씬 더 빠른 응답 시간을 제공합니다. 이 시스템을 사용하면 사용자는 빔 펄스의 시간적 프로파일(temporal profile)을 관찰하면서 레이저의 평균 파워, 피크 파워, 펄스 에너지를 측정할 수 있습니다. 또한 프로세스 처리량에 영향을 미치지 않고 레이저 파워 변화에 대한 즉각적인 반응과 상세한 펄스 분석을 제공함에 따라 프로세스 제어 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems는 별도의 meter를 사용할 필요가 없으며 소형의 외관, 간단 구현, 다이렉트 USB 인터페이스를 통한 간편한 통신 또는 Android™나 iOS 어플리케이션을 통한 무선 통신을 특징으로 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요