제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® PowerMax Pro HP Measurement System 1286588 | 15kW (<10ms burst) 1.5kW (continuous)

Coherent® 상세 정보 보기

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

×
재고 번호 #12-415 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,553,000
수량 1+
KRW 4,553,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1286588
Rise Time (μs):
≤10
Calibration Uncertainty (%):
±2
Cooling Method:
Water/Air (intermittent)
Fall Time (μs):
≤10
Compatible Meters:
Maximum Incident Energy Density:
33J/cm2 (3ns; 755nm)

Physical & Mechanical Properties

Active Area (mm):
25 Dia.

Optical Properties

Calibration Wavelength (nm):
810
Wavelength Range (nm):
700 - 1070, 10600

Electrical

Spectral Compensation Accuracy (%):
±5
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
50
Power Range (Water-Cooled):
1W to 350W

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2.5
Computer Interface:
DB25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가장 빠른 응답 속도로 레이저 에너지 측정이 가능한 시스템
  • 완전 통합형 Plug-and-Play USB 시스템
  • 빔 전체를 측정할 수 있는 대형 활성 영역

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems는 전매특허 파워 센서 기술을 이용해 열적 또는 pyro detector 기술로 이전에 가능했던 것보다 훨씬 더 빠른 응답 시간을 제공합니다. 이 시스템을 사용하면 사용자는 빔 펄스의 시간적 프로파일(temporal profile)을 관찰하면서 레이저의 평균 파워, 피크 파워, 펄스 에너지를 측정할 수 있습니다. 또한 프로세스 처리량에 영향을 미치지 않고 레이저 파워 변화에 대한 즉각적인 반응과 상세한 펄스 분석을 제공함에 따라 프로세스 제어 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems는 별도의 meter를 사용할 필요가 없으며 소형의 외관, 간단 구현, 다이렉트 USB 인터페이스를 통한 간편한 통신 또는 Android™나 iOS 어플리케이션을 통한 무선 통신을 특징으로 합니다.

관련제품

관련정보

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program