제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® PowerMax USB PM10-19C Measurement System 1168344 | 10W

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #12-409 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,407,000
수량 1+
KRW 2,407,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
PM10-19C
Coherent Part Number: 1168344
Type:
Meterless
Calibration Uncertainty (%):
±2
Long Pulse Joule Mode Range (J):
0.5 - 10
Cooling Method:
Water/Air (intermittent)
Maximum Incident Energy Density (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
19

Optical Properties

Calibration Wavelength (nm):
10600
Wavelength Range (nm):
190 - 11000
Wavelength Range (μm):
0.19 - 11

Sensor

Type of Sensor:
Thermopile

Electrical

Spectral Compensation Accuracy (%):
±1.5
Maximum Intermittent Power, <5min (W):
30 (air-cooled)
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
6
Power Range:
10mW - 10W

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2.5
Computer Interface:
USB

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 손상에 대한 뛰어난 내성
  • 광범위한 동적 영역
  • ISO 17025 인증 획득

Coherent® Thermopile Power Sensors는 continuous wave laser 혹은 pulsed laser energy의 평균 파워값을 측정하는 데 적합한 제품입니다. Thermopile sensor는 입사된 레이저 방사선을 흡수하고 열로 전환한 뒤 방열판으로 전달함으로써 작동됩니다. 흡수체와 방열판 사이의 온도 차는 thermocouple junction에 의해 전기 신호로 변환됩니다. 반도체 센서와 달리 thermopile sensor는 포화(saturation)하지 않습니다. 이외에도 반도체 센서와 다른 thermopile sensor의 특징으로는 높은 파워 역량과 평평한 스펙트럼 반응이 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program