제품이 장바구니에 추가됨

Color Corrected F-Theta Lens, 163mm, 1030nm

×
재고 번호 #26-809 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,392,825
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,392,825 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Col
Note:
14mm (max input aperture diameter)
Manufacturer:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Maximum Diameter (mm):
118.0 +0/-0.2
Weight (g):
1970
X/Y Mirror Angle (°):
±7.1
Flange Distance (mm):
260 @ 1030nm
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
14
Maximum Length (mm):
89

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
163.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Scan Angle (°):
20
Scan Field (mm):
80x80
Telecentricity (°):
F-Theta Only: 6.7
Working Distance (mm):
185.00 @ 1030nm (with cover glass)
Wavelength Range (nm):
1000 - 1060
Scan Field Diameter (mm):
113
Focus Size Diameter, 1/e2 (μm):
22

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M79x1.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광대역 스펙트럼 레이저 스캐닝 어플리케이션에 적합
  • 낮은 파면 오차로 스캔 에어리어에서 회절 한계 성능 발휘
  • 긴 작동 거리와 넓은 스캔 에어리어

해당 제품은 일반적으로 색 대역폭이 비교적 큰 소재 가공 레이저와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 해당 제품은 아크로매틱 렌즈와 마찬가지로 주어진 광대역 범위에서 각 파장이 동일한 초점면에 집중되도록 하며, 표준 흑백 F-theta 렌즈와는 달리 동일한 스캐닝 기하를 유지합니다. 갈바노미터빔 익스팬더 및 레이저 광원과 함께 사용하면 스캐닝 시스템의 이미지 면에서 평면 시야를 제공합니다. 또한, 레이저 커팅, 용접 및 드릴링, 공초점 현미경, 안과학 등 다양한 소재 가공 및 의료 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요