제품이 장바구니에 추가됨

Color Scanner Test Target

×
재고 번호 #58-197 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 418,180
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 418,180 개당
수량 5+ KRW 397,683 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Colors on Target: CYAN Azure Blue #72, MAGENTA True Pink #337, YELLOW Medium Yellow # 10, AMBER Bastard Amber #02, RED Fire #19, GREEN Moss Green #89, BLUE Brilliant Blue #69, WHITE
NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Pattern Size (mm):
110 x 190
Dimensions (mm):
110 x 190

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Color Flatbed Scanner 분석에 적합

Color Scanner Test Target은 디지털 이미지와 스캐너 장비의 성능 측정에 매우 중요한 도구입니다. 이 타깃은 5가지의 해상도 패턴 (30, 75, 95, 140과 180 linepairs per inch), 20 density step wedge, 다양한 alphanumerics, 2 constant density strips, 8 color patches와 10:1 ratio angle ronchi ruling을 보유합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요