제품이 장바구니에 추가됨

Colorchecker Classic Mini

×
재고 번호 #19-973 16개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 364,414
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 364,414 개당
수량 5+ KRW 347,110 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
2.5
Thickness (inches):
0.2
Width (inches):
4.3
Number of Patches:
24.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 트루 컬러(true color) 밸런스 테스트
  • 천연색(natural color), 유채색(chromatic color), 원색(primary color), 흑백(gray scale) 등
  • 과학적인 설계가 적용된 최대 30개의 패치

해당 제품은 모든 색상 렌디션 시스템의 트루 컬러 밸런스 또는 광학 밀도(OD)를 결정하는 데 도움이 되도록 과학적인 설계가 적용된 고유한 테스트 패턴을 갖추고 있습니다. 업계 표준 제품으로 천연색부터 흑백에 이르기까지 과학적인 검증이 가능한 정사각형 '테스트 패턴'이며 사용 시 객관적인 비교가 가능합니다. 각 색상이 가시광선 스펙트럼의 모든 부분에서 동일한 방식으로 빛을 반사하므로 다양한 조명 옵션에서 색상 일관성을 유지합니다. 해당 제품은 유광 및 무광 컬러 패치가 모두 제공됩니다. 유광 컬러 패치는 조명 형태가 제한적이나 높은 동적 범위를 제공하며, 무광 컬러 패치는 동적 범위가 낮지만 좁은 조명 형태에서 더 유용하게 사용할 수 있습니다. 또한, 1인치 단위의 크기부터 표준 A4 용지 크기에 이르기까지 다양한 크기 옵션을 제공하므로 분광법, 머신 비전, 촬영, 그래픽 아트, 전자 출판, TV와 같은 여러 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 해당 제품은 해상도를 객관적으로 측정하기 위한 것이 아니라 해상도를 시각적으로 평가하기 위한 것입니다. 제품에 미세한 스크래치나 흠집이 있더라도 성능에는 영향을 미치지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요