제품이 장바구니에 추가됨

ColorGauge Nano, Gloss

×
재고 번호 #68-768 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 474,933
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 474,933 개당
수량 5+ KRW 451,140 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
All 12 Grayscale Patches Gloss. All 18 Color Patches Matte.

Product is intended for visual evaluation of resolution, not for objective measurement of resolution. It may be possible that small scratches or blemishes may appear on product and will not affect performance.

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
0.688
Thickness (mm):
1.52
Width (inches):
0.813
Number of Patches:
30.00
Patch Size:
1/8"

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 트루 컬러(true color) 밸런스 테스트
  • 천연색(natural color), 유채색(chromatic color), 원색(primary color), 흑백(gray scale) 등
  • 과학적인 설계가 적용된 최대 30개의 패치

해당 제품은 모든 색상 렌디션 시스템의 트루 컬러 밸런스 또는 광학 밀도(OD)를 결정하는 데 도움이 되도록 과학적인 설계가 적용된 고유한 테스트 패턴을 갖추고 있습니다. 업계 표준 제품으로 천연색부터 흑백에 이르기까지 과학적인 검증이 가능한 정사각형 '테스트 패턴'이며 사용 시 객관적인 비교가 가능합니다. 각 색상이 가시광선 스펙트럼의 모든 부분에서 동일한 방식으로 빛을 반사하므로 다양한 조명 옵션에서 색상 일관성을 유지합니다. 해당 제품은 유광 및 무광 컬러 패치가 모두 제공됩니다. 유광 컬러 패치는 조명 형태가 제한적이나 높은 동적 범위를 제공하며, 무광 컬러 패치는 동적 범위가 낮지만 좁은 조명 형태에서 더 유용하게 사용할 수 있습니다. 또한, 1인치 단위의 크기부터 표준 A4 용지 크기에 이르기까지 다양한 크기 옵션을 제공하므로 분광법, 머신 비전, 촬영, 그래픽 아트, 전자 출판, TV와 같은 여러 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 해당 제품은 해상도를 객관적으로 측정하기 위한 것이 아니라 해상도를 시각적으로 평가하기 위한 것입니다. 제품에 미세한 스크래치나 흠집이 있더라도 성능에는 영향을 미치지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요