제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Compact System Tube Sphere (2) M23.2 Ports, (4) RMS Ports

×
재고 번호 #85-515 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 84,100
수량 1+
KRW 84,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Intersection

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25 Sq.
Thickness (mm):
25.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(2) M23.2 x 0.75 / (4) RMS

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
  • M23.2 또는 M27.5 Threading을 갖추고 있어 Cage System Tubes와 결합 가능
  • End Cap은 사용하지 않는 Optical Paths를 차단함

Anodized aluminum으로 제작된 Cage System Spheres는 Cage System Tubes와 사용하도록 설계되었습니다. 이 spheres를 사용하면 여러 개의 optical paths를 교차시킬 수 있습니다. standard sphere에는 M23.2 및 M27.5 threaded ports가 부착되어 있으며 compact sphere에는 M23.2 및 RMS threaded ports가 부착되어 있습니다. End cap은 사용하지 않는 optical paths를 차단하는 데 사용할 수 있습니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program