제품이 장바구니에 추가됨

Concentric Square Target

#46-248

×
재고 번호 #46-248 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 903,619
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 903,619 개당
수량 5+ KRW 859,535 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Pattern Size (mm):
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
Dimensions (mm):
76.2 x 76.2
Thickness (mm):
1.50
Line Width Tolerance (mm):
±0.001

Optical Properties

Coating:
Vacuum Deposited Chromium Oxide (specular reflectivity <5% @ 550nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):
λ/mm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 측정 소프트웨어의 교정을 위함
  • NIST Traceable Certificate of Accuracy 포함
  • 1mm-50mm 정사각형

이 타깃은 이미지 프로세스를 위한 측정 소프트웨어의 교정 정밀함을 제공합니다. 정사각형은 다양한 시야를 커버할 수 있게 크기가 다릅니다. 시리얼 넘버가 부가된 NIST Traceable Certificate of Accuracy per MIL-STD-45662A를 패키지에 포함합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요