에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
#59-201는 107:1부터 3000:1까지 조절 가능한 레이저빔 감쇠 기능을 제공하며, 632.8nm에서 최대 1W/cm2 또는 100mJ/cm2의 power/energy density를 처리할 수 있습니다.
Coherent® Lasercam™ Beam Profiler는 훌륭한 신호 대 잡음비를 갖었으며 정확한 pulse, CW 빔의 넓이, 일정한 측정을 위해 선형 반응 특징을 보입니다. 새로운 BeamView™ 4.4 인터페이스 소프트웨어는 TCP/IP와 NI LabVIEW™ library suite를 특징으로 하며 어떠한 용도로도 효과적이고 부드러운 beam profiling 통합이 가능합니다. 빔 이미지로 가능한 분석 기능의 예: 빔 중심 위치, 빔 피크 농도 위치, pointing 안정성, 빔의 power/energy 비례 값, 빔의 피크 power/energy 농도, 빔 divergence, ellipticity, 빔 농도의 균일성, Gaussian fit, 두 번째 움직임 기반의 빔 지름/폭, 선택 가능한 peak/total 에너지 백분율.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Coherent® Lasercam™ 33-3336-000 | Continuously Variable Attenuator | #59-201 | KRW 2,784,000 견적 요청 |
|
||
Coherent® Lasercam™ 1098403 | Fixed Attenuator Module | #59-202 | KRW 1,638,500 견적 요청 |
|
||
Coherent® Lasercam™ 33-6859-000 | UV Continuously Variable Attenuator | #12-419 | KRW 5,372,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)