제품이 장바구니에 추가됨

Corning® Varioptic® - Variable Focus Liquid Lens, Driving Electronics Development Kit

USB-M Universal Driver Board

USB-M Universal Driver Board Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Driver Board with Maxim MAX14574 Driver and I2C/DC Input +1
×
재고 #28-773 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,051,300
수량 1+
KRW 1,051,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Contents of Kit:
USB-M Unviersal Control Board
Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC)
Control Software Documentation Package
Model Number:
D-E-Kit

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 인가 전압에 따라 초점 거리가 변경됨
  • 머신 비전의 자동 초점 용도에 적합
  • 기존의 자동 초점 렌즈보다 낮은 전력이 요구됨
  • Development Kit 및 서미스터(thermistor)가 장착된 렌즈 제품 또한 이용 가능

Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses는 평평한 전도성 기판 위에 전도성 액체가 증착된 구조를 이룹니다. 기판과 액체 사이에 전압을 가하면 액체 내에 있는 절연 물질의 형태가 바뀌면서 다양한 초점 길이를 생성할 수 있습니다. 이 렌즈는 안정적인 광축을 갖도록 설계되어 방향과 상관없이 작동할 수 있으며 또한 AR 코팅 처리가 되어 400 - 700nm에서 최상의 투과율을 제공합니다. 1.6mm aperture lens는 현재 EO에서 취급하는 liquid lens 중 크기가 가장 작은 제품으로서 바코드 엔진, 산업 및 의료용 내시경과 같은 극소형 카메라에 사용할 수 있도록 특수 설계가 되었습니다. 2.5mm aperture lens는 고속의 용도를 위해 설계되었으며, 3.9mm aperture lens는 장초점 거리, 대형 센서, 레이저용으로 설계되었습니다. 이 밖에도 크기가 가장 큰 제품인 5.8mm clear aperture lens는 장초점 거리 대물렌즈, 대형 센서, C-Mount 대물렌즈를 필요로 하는 머신 비전 용도를 위해 설계되었습니다. 이와 같은 렌즈들은 USB-A 커넥션을 통해 간편한 통합 및 사용법을 위한 소프트웨어, 렌즈, 드라이브 전자장치, 케이블로 구성된 development kit로도 공급될 수 있습니다. 온도에 민감한 용도의 경우 서미스터(thermistor, 온도 상승 시 저항 감소)가 탑재된 버전 또한 이용이 가능합니다.

기술 정보

PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123
Stock No. Description
#34-283 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS)
#15-740 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS)
#19-354 Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR)
#17-126 A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS)
#19-358 A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR)
#37-521 6mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-522 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-523 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-524 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#33-676 35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#33-687 50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens

When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nx series lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작