제품이 장바구니에 추가됨

Cyan, Magenta & Yellow, 50mm Square, Dichroic Filter Set

Square, Dichroic Filter Set

Square, Dichroic Filter Set

×
재고 번호 #46-141 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 158,311
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 158,311 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Filters Included :
Set of Cyan, Magenta, Yellow
Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
2.00 Nominal
Width (mm):
50.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Subtractive Color
Color:
Multiple Colors

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 채도가 높은 다이크로익 타입
  • 다양한 크기와 세트
  • 정밀 글래스 기판

해당 제품은 머신 비전에 적합하며 색상 분리 및 콘트라스트 향상 어플리케이션에 일반적으로 사용되는 다이크로익 필터입니다. 비마운트 버전으로 제공되는 필터로 기존 카메라 및 조명에 쉽게 결합됩니다. 해당 제품은 협대역 밴드패스 간섭 필터로 얻을 수 없는 더 넓은 시야를 제공합니다. 정밀 글래스 기판을 갖추고 있으며 다양한 크기와 세트로 제공됩니다. Pre-Loaded Filter Wheel은 해당 제품을 세트로 구성한 형태입니다.

일반적인 어플리케이션은 사진 확대기, 빔 분리 등이며 이미징 렌즈 앞에 필터를 배치하여 스펙트럼/색상을 선택적으로 분리할 때도 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요