제품이 장바구니에 추가됨

Deep Blue 47 Kodak Wratten Color Filter

×
재고 번호 #53-700 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 179,220
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 179,220 개당
수량 11-49 KRW 156,869 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Filter
Note:
Storage in humid environments can cause the filters to cloud. Do not exceed temperatures beyond 50°C for extended periods of time.

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
75.0 x 75.0
Length (mm):
75.00
Thickness (mm):
0.10
Width (mm):
75.00

Optical Properties

Glass/Filter Number:
47.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
Coating:
Uncoated
Color:
Deep Blue

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 75mm x 75 mm x 0.1mm 규격
  • VR 및 IR 필터로 제공
  • IR 필터는 400 - 700nm 구간에서 비투과

본래 사진 용도로 설계된 Kodak Wratten Filters는 다양한 산업 용도로도 인기를 누리고 있습니다. 코팅 처리가 되어 있어도, 필터를 다룰 때는 손상을 피하기 위해 가장자리나 모서리 부분으로만 취급해야 합니다. 

참고: 습한 환경에 보관 시 필터에 백탁 현상이 발생할 수 있습니다. 또한, 장시간 동안 주변 온도가 50°C를 넘지 않도록 주의하십시오.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요