제품이 장바구니에 추가됨

Diamond Coated Glass Drills

×
재고 번호 #39-953 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 101,500
수량 1+
KRW 101,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
1.0mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
All drills: 3/32"

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 균일한 3/32 직경 Shaft

독일에서 만들어진 6개의 드릴 bit 세트: 1.00 mm, 1.30 mm, 1.40 mm, 1.60 mm, 1.80 mm, 2.00 mm 드릴. 3/32” 직경 shaft 트위스트 드릴에 전기 도금된 다이아몬드 입자는 유리나 세라믹 구멍을 내는데 최상입니다. 표준 핸드 도구와 적은 양의 물을 윤활제로 써서 사용하십시오.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program