제품이 장바구니에 추가됨

Diffuse reflectance phantom Muscle 25 x 25 x 10 mm

×
재고 번호 #71-275 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 790,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 790,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Muscle

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25 x 25 x 10

Material Properties

Reduced Scattering Coefficient, µₛ':
10
Absorption Coefficient, µₐ:
0.2

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 근육, 뇌, 지방 조직 등을 모방
  • 2가지 크기 옵션(25mm x 25mm, 50mm x 50mm) 제공
  • 다양한 생명 과학 어플리케이션에 적합

해당 제품은 바이오포토닉스 디바이스 테스트, 교정 및 특성화를 위해 생물 조직의 광학적 특성을 모방한 고체 샘플입니다. 780nm 파장에 특성화된 광학 특성을 가진 균일한 품질의 제품으로 근육, 뇌, 지방 조직과 같은 생물 조직의 광학적 특성과 역학적 특성을 시뮬레이션합니다. 해당 제품은 다양한 실험 환경 구축에 활용이 가능한 2가지 크기 옵션(25mm x 25mm, 50mm x 50mm)이 제공됩니다. 또한, 공간 주파수 도메인 이미징, 확산 반사 분광법, 확산 라만 분광법, 바이오포토닉스/바이오메디컬 이미징에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요