제품이 장바구니에 추가됨

Disc (0.5" Diameter x 0.125" Thickness), NdFeB 37

×
재고 번호 #35-105 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 22,800
수량 1-5
KRW 22,800
수량 6+
KRW 21,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Disc

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
0.50
Thickness (inches):
0.125

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
NdFeB 42

Material Properties

Gauss:
5.5 lbs. lift

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 네오디뮴 철 붕소(NdFeB)와 사마륨-코발트(SmCo)
  • 높은 저항력으로부터의 자기소거
  • 아주 강한 자력
  • 저렴한 가격

네오디뮴과 사마륨 코발트는 영구자석의 높은 자력장을 가능하게 합니다. High energy를 요구되는 용도에 적합하지만, 공간에 따라 제한적으로 사용됩니다. 네오디뮴 철 붕소는 비싼 편이지만, high energy 출력을 만들 때 비용대비 효과적으로 사용됩니다. 예를 들면, 많은 어셈블리 과정이나 산업 용도는 비용과 연관되어 집니다. 사마륨 코발트는 네오디뮴 철 붕소보다 안정적이며, 더군다나 high temperature 용도(250°C~300°C)에 많이 사용되고 있습니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요