제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Dovetail Accessory Mount for #47-274

TECHSPEC Mounted and Unmounted Anamorphic Prism Pairs

×
재고 #56-868 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 297,300
수량 1-5
KRW 297,300
수량 6+
KRW 237,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Optical Properties

Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 타원형 빔을 원형 빔으로 변환
  • 일반 다이오드 파장을 위해 무반사(AR) 코팅 처리됨
  • 마운트 및 비마운트 버전으로 제공

Anamorphic prism pair는 레이저 빔을 1차원으로 확장하는 데 사용됩니다. 이 제품은 타원형 빔을 원형에 가까운 빔으로 변환할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 비마운트 버전의 anamorphic prism pair를 적절한 방향으로 마운트하면 2:1 - 6:1 범위의 배율을 얻을 수 있습니다. 650nm에서 설계되고 600 – 1050nm에 대한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 635nm 및 670nm 파장에서 우수한 성능을 발휘합니다.

마운트가 된 anamorphic prism pair의 경우 출력빔의 중심이 입력빔의 중심으로부터 5.9mm의 변위차를 갖게 됩니다. Dovetail Accessory Mount를 사용하면 레이저를 기준으로 회전이 가능하고 벤치탑 마운팅을 간소화할 수 있습니다. C-Accessory Mount를 사용하면 마운트 버전의 anamorphic prism pair를 당사의 C-Mount 부품 전 계열과 결합할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Dovetail Accessory Mount for #47-274 #56-868 KRW 297,300 수량 6+ KRW 237,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Accessory Mount for #47-274 #56-869 KRW 97,900 수량 6+ KRW 78,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

Laser Beam Shaping Overview

Learn how to navigate the many available options for shaping the irradiance profile and phase of laser beams to maximize your laser system's performance.

바로 보기

Anamorphic Prism Pairs

Anamorphic prism pairs circularize elliptical laser beams, which results in smaller focused spot sizes.

바로 보기

Surface Accuracy

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

바로 보기

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Surface Flatness

Transmission

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.