제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

40mm Sq, 10kg Load Capacity, 14mm Travel, Metric Dovetail Stage

#16-712: Dovetail Stage, 40mm SQ, English

#16-712: Dovetail Stage, 40mm SQ, English

#16-712: Dovetail Stage, 40mm SQ, English #16-712 Dovetail Stage placed between #17-290 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-293 (Dovetail Stage Camera Adapter) ScannerMAX Saturn Galvanometer Mounted on #16-712 Dovetail Stage (Post-Mounting Enabled by #17-293: Dovetail Stage Camera Adapter)
×
재고 번호 #16-715 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 203,000
수량 1-9
KRW 203,000
수량 10+
KRW 179,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Included Hardware:
4X M3 x 0.5, 8mmL Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Drive Orientation:
Center Drive
Stage Size (mm):
40 x 40
Travel (mm):
14
Travel (inches):
0.55
Construction:
Matte Black Finish Brass
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Load Capacity (kg):
10
Stage Size (inches):
1.57 x 1.57
Straight Line Accuracy (μm):
10

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 컴팩트한 사이즈로 시스템과 쉽게 통합
  • 견고한 소재인 황동을 사용하여 15kg에 달하는 허용 하중
  • TECHSPEC® Stage 전 제품군과 호환 가능

해당 제품은 광학 시스템에서 선형 조절을 하기 위한 솔루션으로 크기가 작고 가격이 합리적입니다. 또한, 견고한 소재인 황동을 사용하였으며 육각 구동식 움직임을 특징으로 합니다. 전체 크기가 작고 허용 하중 옵션으로 5kg, 10kg, 15kg이라는 높은 값을 제공합니다. 장력 스프링(tension spring)이 없고 외부 플레이트가 고정되어 있어 진동을 견뎌내는 안정성을 갖췄습니다. 해당 제품은 까다로운 환경에서 통합된 선형 조절을 위해 스테이지의 크기가 작아야 하는 이미징 및 레이저 광학 시스템에서 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Stage 전 제품군은 물론 동급의 영국식/미터식 스테이지와 호환 가능한 볼트 패턴을 갖습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
30mm SQ Dovetail Stage Base Plate #17-289 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
40mm SQ Dovetail Stage Base Plate #17-290 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
65mm SQ Dovetail Stage Base Plate #17-291 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter #17-292 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
40mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter #17-293 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
65mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter #17-294 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요