에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 광학 시스템에서 선형 조절을 하기 위한 솔루션으로 크기가 작고 가격이 합리적입니다. 또한, 견고한 소재인 황동을 사용하였으며 육각 구동식 움직임을 특징으로 합니다. 전체 크기가 작고 허용 하중 옵션으로 5kg, 10kg, 15kg이라는 높은 값을 제공합니다. 장력 스프링(tension spring)이 없고 외부 플레이트가 고정되어 있어 진동을 견뎌내는 안정성을 갖췄습니다. 해당 제품은 까다로운 환경에서 통합된 선형 조절을 위해 스테이지의 크기가 작아야 하는 이미징 및 레이저 광학 시스템에서 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Stage 전 제품군은 물론 동급의 영국식/미터식 스테이지와 호환 가능한 볼트 패턴을 갖습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
30mm SQ Dovetail Stage Base Plate | #17-289 | KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500 견적 요청 |
|
||
40mm SQ Dovetail Stage Base Plate | #17-290 | KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500 견적 요청 |
|
||
65mm SQ Dovetail Stage Base Plate | #17-291 | KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500 견적 요청 |
|
||
30mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter | #17-292 | KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500 견적 요청 |
|
||
40mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter | #17-293 | KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500 견적 요청 |
|
||
65mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter | #17-294 | KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)