제품이 장바구니에 추가됨

Dual Axis Linear Scale Micrometer

×
재고 번호 #58-608 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 841,000
수량 1-4
KRW 841,000
수량 5+
KRW 799,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Scale Divisions:
Metric: 25μm
English: 1 mil (0.001")
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Thickness (mm):
1.50 ±0.100
Dimensional Tolerance (mm):
±0.100

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Glass
Surface Quality:
60-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • New Opal 버전 가능
  • Dual Axis 디자인
  • English와 Metric Sacle
  • NIST 인증 버전 가능

Linear Scale Stage Micrometer는 머신 비전 시스템의 X와 Y축을 동시에 정밀하게 교정하기 위해 디자인 되었습니다. 회전 없이 그리고 카메라의 aspect ratio의 보상 없이 교정을 합니다. 이 제품은 2개의 눈금을 보유 – 25μm 분할의 metric 눈금과 0.001” 분할의 English 눈금. Target은 유리 혹은 오팔 위에 크롬 코팅이 되어 있습니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요