제품이 장바구니에 추가됨

Dual Photoport Insert for Z Series

×
재고 번호 #68-787 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,906,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,906,800 개당
수량 5+ KRW 1,812,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2.4X-320X의 배율 지원 가능
  • 맞춤형 제작 가능성 극대화를 위한 모듈식 디자인
  • 반복 사용으로 인한 손상을 막기 위한 인체공학적 디자인

이 Z Series Modular Zoom Stereo Microscope 유닛은 사용하기 쉬운 컴포넌트를 갖춘 새로운 검사 시스템을 제작하는 데 꼭 맞는 제품입니다. 이 시스템은 3가지 줌 범위를 선택할 수 있고 여러 개의 대물 렌즈 및 접안 렌즈를 사용할 수 있으며, 고객의 요구 사항에 꼭 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다. 선택 가능한 구성 요소로는 photoport insert 및 C-Mount 카메라에 직접 연결하기 위한 C-Mount 어댑터, LED Ring Light Illuminators가 포함되어 있습니다.

제품자료

Microscope System Components
Description Stock No.
Main Body One Required 0.8X - 8.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z10 #68-772
0.8X - 6.4X Zoom Body Z Series Microscope, Z8 #68-773
0.8X - 5.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z6 #68-774
Viewing Head One Required Binocular Microscope Head 20° Incline #68-775
Ergonomic Microscope Head 0-35° Incline #68-776
Eyepieces Two Required WF 10X Eyepiece with 24mm FOV, Compatible w/ 26.5mm Reticle #68-777
WF 15X Eyepiece with 16mm FOV, Compatible w/ 20.0mm Reticle #68-778
WF 20X Eyepiece with 12.5mm FOV, Not Reticle Compatible #68-779
Objective One Required 0.3X Achromatic Z Series Objective, 0.03 NA, 280mm WD #68-780
0.5X Plan Apochromatic Z Series Objetive, 0.05 NA, 126mm WD #68-781
1.0X Plan Apochromatic Z Series Objective, 0.09 NA, 78mm WD #68-782
2.0X Plan Apochromatic Z Series Objective, 0.02 NA, 32.5mm WD #68-783
Riser Objective One Required, if using 0.3X or 0.5X Objective Rise Adapter #88-609
Stand One Required Standard Microscope Stand with 76mm Holder #68-784
Variable LED Microscope Stand with 76mm Holder #68-785

Microscope System Specifications
Objective Working
Distance
(mm)
10X Eyepieces
Z10 (0.8X - 8.0X)
Z8 (0.8X - 6.4X)
Z6 (0.8X - 5.0X)
Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm)
0.3X 280 2.4X - 24X 100 - 10 2.4X - 19.5X 100 - 12.3 2.4X - 15X 100 - 16
0.5X 126 4X - 40X 60 - 6 4X - 32.5X 60 - 70.4 4X - 25X 60 - 9.6
1.0X 78 8X - 80X 30 - 3 8X - 65X 30 - 3.7 8X - 50X 30 - 4.8
2.0X 32.5 16X - 160X 15 - 1.5 16X - 130X 15 - 1.85 16X - 100X 15 - 2.4
Objective Working
Distance
(mm)
15X Eyepieces
Z10 (0.8X - 8.0X)
Z8 (0.8X - 6.4X)
Z6 (0.8X - 5.0X)
Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm)
0.3X 280 3.6X - 36X 66.7 - 6.67 3.6X - 29.3X 66.7 - 8.2 3.6X - 22.5X 66.7 - 10.67
0.5X 126 6X - 60X 40 - 4 6X - 52X 40 - 4.9 6X - 37.5X 40 - 6.4
1.0X 78 12X - 120X 20 - 2 12X - 97.5X 20 - 2.5 12X - 75X 20 - 3.2
2.0X 32.5 24X - 240X 10 - 1 24X - 195X 10 - 1.23 24X - 150X 10 - 1.6
Objective Working
Distance
(mm)
20X Eyepieces
Z10 (0.8X - 8.0X)
Z8 (0.8X - 6.4X)
Z6 (0.8X - 5.0X)
Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm)
0.3X 280 4.8X - 48X 50 - 5 4.8X - 39X 50 - 6.15 4.8X - 30X 50 - 8
0.5X 126 8X - 80X 30 - 3 8X - 65X 30 - 3.7 8X - 50X 30 - 4.8
1.0X 78 16X - 160X 15 - 1.5 16X - 130X 15 - 1.85 16X - 100X 15 - 2.4
2.0X 32.5 32X - 320X 7.5 - 0.75 32X - 260X 7.5 - 0.9 32X - 200X 7.5 - 1.2
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요