제품이 장바구니에 추가됨

DUV Waveplate λ/4 257nm 12.7mm Dia

×
재고 번호 #29-984 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 698,958
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 698,958 개당
수량 6+ KRW 543,634 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Crystalline Waveplate
Configuration:
Air spaced; no mounting glue; no glue contacted spacer between crystals

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
>7
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
6.00
Construction:
Crystalline
Parallelism (arcsec):
<3

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (257nm)
Design Wavelength DWL (nm):
257
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Retardance:
λ/4
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 @632.8nm
Retardance Tolerance:
±λ/100 @20°C
Temperature Coefficient (λ/°C):
0.0001
Coating Specification:
R<0.2% @ 257nm
Retardance Order:
0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 심자외선(DUV) 영역에 속한 257nm 및 266nm 파장 지원
  • 진공 호환 어플리케이션에 적합
  • 아노다이징 처리가 되어 있지 않은 마운트 사용, 비접착식 구조 적용

해당 제품은 아노다이징 처리가 되어 있지 않은 알루미늄 하우징에 장착되며 진공 환경에서 low outgassing 특징을 갖는 비접착식 구조가 적용되었습니다. 또한, λ/2와 λ/4의 위상 지연을 갖고 257nm과 266nm의 설계 파장에서 투과율이 99.8%가 넘도록 최적화되어 있습니다. 지연 공차가 작고 제로 오더에 근접한 구조가 특징인 제품으로 대역폭이 확장되었으며 온도 변화에 영향을 덜 받습니다. 해당 제품은 마운트 가장자리에 빠른 축상(fast axis)이 표시되어 있어 구분과 시스템 통합을 쉽게 할 수 있습니다. 또한, 진공 환경에 배치된 생명 과학 및 리소그래피 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요