제품이 장바구니에 추가됨

E Series 16mm ⅔" Format Fixed Focal Length Lens

×
재고 #27-043 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 326,300
수량 1+
KRW 326,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
30.7°
Number of Elements (Groups):
6 (5)
Focal Length FL (mm):
16.00
Working Distance (mm):
250 - ∞
Aperture (f/#):
f/4 - f/16
Coating:
λ/4 MgF2
Maximum Distortion (%):
0.99

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3" (11mm)

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 피사계 심도가 넓은 시스템에 적합한 합리적인 가격의 솔루션
  • 최대 ⅔", C-마운트 렌즈
  • 물류 및 바코드 스캔 어플리케이션에 적합

해당 제품은 성능이 저하되지 않는 고정 초점 거리 이미징이 가능한 합리적인 가격의 솔루션을 제공합니다. 최대 센서 포맷은 ⅔”이며 f/# 옵션은 f/4 - f/16입니다. 비용 절감을 고려한 제품으로 논포커싱(non-focusing) 기계 설계가 적용되었으며 조절식 조리개가 있습니다. 해당 제품은 초점 거리 옵션으로 16mm, 25mm, 35mm가 제공되며, 작동 거리는 모두 250mm - ∞입니다. 또한, 바코드 스캔이나 로봇 비전과 같은 물류 어플리케이션에 적합한 에드몬드옵틱스 제품입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요