제품이 장바구니에 추가됨

E-Series D-Shape Knife Edge Kinematic Mirror Mount

×
재고 번호 #21-063 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 133,400
수량 1-9
KRW 133,400
수량 10+
KRW 126,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
D-Shaped
Number of Adjustment Screws:
2

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
23
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±3.5
Fine Tip Angle (°):
±3.5
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7
Optical Axis Height (mm):
38.10

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

해당 제품은 직경이 1"(25.4mm)인 Knife-Edge Pickoff Mirror를 마운팅하는 데 꼭 필요한 고급 기능을 제공합니다. 팁 및 틸트 광 조정 및 정렬(±3.5°)을 위한 나사 2개가 마운트에 함께 제공됩니다. M6 x 0.25(101.6 TPI) 조정 나사는 부드럽게 움직이며, 손이나 육각 렌치(렌치 크기 2mm)로 조절할 수 있습니다. 조절 나사 노브를 분리하면 부피가 더 줄어듭니다. 해당 제품은 M4/8-32 마운팅 하드웨어와 호환되도록 설계된 카운터보어가 있는 마운팅 홀, 마운팅 기능을 하면서 TECHSPEC® Stainless Steel Mounting PostPedestal Post와 바로 결합할 수 있게 해주는 M6 x 1.0 스레드가 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program