제품이 장바구니에 추가됨

E-Series SM2 Adapter

E-Series SM2 Adapter (#18-287)

E-Series SM2 Adapter (#18-287)

×
재고 번호 #18-287 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 32,445
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 32,445 개당
수량 10+ KRW 31,106 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
SM2
Dimensions (mm):
84 Dia.
Thickness (mm):
19.50
Construction:
Black Anodized Aluminum
Size of Compatible Mount (mm):
76.2mm Dia. Optic Mounts

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • Kinematic 또는 Fixed Mirror Mounts를 Tube Threaded Mounts에 연결시킴
  • S-Mount, C-Mount, T-Mount, SM05, SM1, SM2 Thread와 이용 가능
  • Thru-Hole 버전은 Multi-Element Tube System 부품에 이용 가능

E-Series Kinematic Mount Threaded Adapters는 표준 kinematic 또는 fixed mirror mount를 threaded mount로 변환할 수 있는 간편한 방법을 제공합니다. 당사의 S-, C-, T-Mount Tube SystemID Tube System, Multi-Element (ME) Tube System과 호환이 가능한 일반 thread를 갖춘 이 어댑터를 사용하면 3mm - 50.8mm 직경의 광학 부품을 E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts에 결합할 수 있습니다. 이 밖에도 광학 시스템 구축 시 유연성 증대를 위해 30mm C-Mount Barrel과 호환 가능한 Thru-hole adapter, ID1 Lens Tube, ME Tube,  Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules 또한 이용이 가능합니다.  E-Series Kinematic Mount Threaded Adapters는 비용 효율적인 솔루션으로서 광학 시스템에 다양한 기능을 추가할 수 있도록 합니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock Number A B C D E F
18-282 30 Dia. S-Mount 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-283 56 Dia. C-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-284 56 Dia. T-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-285 30 Dia. SM05 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-286 56 Dia. SM1 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-287 84 Dia. SM2 76.2 Dia. 19.50 8.00 11.00
18-289 56 Dia. 30 50.8 Dia. 18.50 10.0 8.00
18-291 29.9 Dia. 19.1 25.4 Dia. 21.00 15.00 5.50
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요