에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Edmund E-Zoom Stereo Zoom Microscope 시리즈는 ergonomical 디자인과 훌륭한 성능을 매우 매력적인 가격에 제공합니다. 열악한 제조 환경에서도 견딜 수 있게 디자인된 이 현미경은 연구소나 제조 환경 용도에 적합합니다. 튼튼한 하우징은 현미경의 성능에 영향을 주는 먼지, 오일, 물등의 오염 물질로부터 보호하기 위해 봉해졌습니다. 이런 뛰어난 디자인으로 습도와 열에서도 사용 가능합니다. 이 제품에서 전기는 바로 방전되어 전자 부품의 조립이나 검수에서 문제 없이 사용 가능합니다. 전기적으로 민감한 샘플에 전기적 충격으로부터 보호합니다.
참고: 재고정리 제품이 단종되었습니다. 유사한 대체품을 원할 시, 당사로 문의해주십시오.
Two zoom ratios are available for increased flexibility. The E-Zoom4 features a 4.3:1 zoom ratio with a magnification range of 0.7X to 3.0X. The E Zoom6 features a 6.3:1 zoom ratio with a magnification range of 0.8X to 5.0X. The E-Zoom6V features the same optical specifications as the standard E-Zoom6, but with a trinocular port with C-Mount for electronic imaging with any 1/2" sensor C-Mount cameras. Each microscope includes a pair of 10X eyepieces with built-in diopter adjustment, allowing simultaneous viewing of the sample and reticle (sold separately).
Microscope | Working Distance |
WF 10X Eyepieces
|
WF 15X Eyepieces
|
WF 20X Eyepieces
|
|||
Mag | FOV | Mag | FOV | Mag | FOV | ||
E-Zoom4 | 97mm | 7.0X to 30X | 25.7 to 6.0mm | 11X to 45X | 20.0 to 4.7mm | 14X to 60X | 15.7 to 3.7mm |
With 0.5X Supplemental Lens | 160mm | 3.5X to 15X | 51.4 to 12.0mm | 5.2X to 23X | 40.0 to 9.4mm | 7.0X to 30X | 31.4 to 7.4mm |
With 2.0X Supplemental Lens | 50mm | 15X to 60X | 12.8 to 3.0mm | 21X to 90X | 10.0 to 2.3mm | 28X to 120X | 7.9 to 1.8mm |
E-Zoom6 | 115mm | 8.0X to 50X | 27.5 to 4.4mm | 12X to 75X | 20.0 to 3.2mm5 | 16X to 100X | 15.6 to 2.5mm |
With 0.5X Supplemental Lens | 211mm | 4.0X to 25X | 55.0 to 8.8mm | 6.0X to 38X | 40.0 to 6.4mm | 8.0X to 50X | 31.2 to 5.0mm |
With 2.0X Supplemental Lens | 43.5mm | 16X to 100X | 13.8 to 2.2mm | 24X to 150X | 10.0 to 1.6mm | 32X to 200X | 7.8 to 1.3mm |
Example Build List for E-Zoom6V Microscope Camera System | |
Description | Stock No. |
E-Zoom6V Head and 10X Eyepieces (with C-Mount Camera Adapter) | #33-198 |
Rack & Pinion Focusing Mount | #33-195 |
Ball Bearing Boom Stand | #54-121 |
32mm Fixed Column for Boom Stand | #55-618 |
Your choice of Camera and Lighting* | N/A |
*Choose your preferred Camera (such as Microscopy Camera), additional Lighting (such as Microscopy Lighting) and other optional components from our wide selection to complete a video microscope system for industrial inspection or life science application. These are sold separately. Additional connection cables and/or external power supply may be required.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
32mm Dia, Fixed Mounting Post for Zeiss Microscopes |
#55-618
재고정리
|
KRW 340,700 견적 요청 |
|
||
32mm Dia, Tilt/Angle Adj Mounting Post for Zeiss Microscopes |
#55-619
재고정리
|
KRW 501,600 견적 요청 |
|
||
E-Zoom Basic Stand |
#59-418
재고정리
|
KRW 174,000 견적 요청 |
|
||
Stereo Stand Adapter for #59-418 | #85-404 | KRW 253,800 견적 요청 |
|
||
E-Zoom Basic Stand | #33-199 | KRW 571,300 수량 5+ KRW 542,300 견적 요청 |
|
||
Rack & Pinion Focusing Mount | #33-195 | KRW 451,000 수량 5+ KRW 427,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)