제품이 장바구니에 추가됨

LS01 Laser Safety Goggles

×
재고 #12-696 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 187,100
수량 1-5
KRW 187,100
수량 6+
KRW 168,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Color:
Clear
Optical Density OD (Average):
>7 @ 190 - 398nm
>7 @ 9000 - 11,000nm
Visible Light Transmission VLT (%):
93
EN 207/208 Ratings:
D LB7 and IR LB3 @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-398nm, DI LB4 @ 9,000-11,000nm
Filter Material:
Polymer
Filter:
LS01
Style:
Goggles

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • CE 인증받은 레이저광 보호 장비
  • 자외선, 가시광선, 적외선 레이저 용도로 설계
  • 고글, 안경, 컴포트 안경 타입으로 제공

Laser Safety Eyewear는 레이저광으로부터 눈을 보호할 수 있도록 지정된 파장 범위에서 높은 광밀도를 특징으로 합니다. 견고한 렌즈는 레이저 보호용 흡수 염료로 몰딩 처리되어 실수로 스크래치가 발생해도 제품 성능에는 영향을 미치지 않습니다. 자외선, 가시광선, 적외선 레이저로부터 보호할 수 있도록 설계된 디자인 유형으로 제공됩니다. Laser Safety Eyewear 전 제품은 CE 인증을 받았으며 하드 케이스, 목에 거는 끈, 마이크로섬유 파우치가 함께 제공됩니다.

Laser Safety Eyewear의 세 가지 스타일:

Laser Safety Goggles: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 통기성이 있어 김서림이 예방됨
Laser Safety Glasses: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 넓은 시야를 위해 사이드 실드(side-shield) 보유
Laser Safety Comfort Glasses: 관자놀이 쪽의 길이와 각도를 조절할 수 있으며 얼굴을 감싸는 디자인으로 제공

주의: 잠재적으로 안구 손상 가능성이 있으므로 각 상황에 맞는 보호 수준은 레이저 안전 책임자, 산업 위생사 또는 안전 프로그램 담당자의 결정을 따라야 합니다.

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요