제품이 장바구니에 추가됨

Edmund 6X Deluxe Wide Field Magnifier

×
재고 번호 #42-769 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 255,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 255,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
Double achromats
Manufacturer:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Field of View (inches):
1.5
Diameter of Included Lens (inches):
1.5
Height (inches):
3.00
Weight (g):
187

Optical Properties

Magnification:
6X
Working Distance (inches):
1.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 향상된 디자인/추가로 긴 Eye Relief
  • 렌즈 셀 아래서 1” 이상의 Working Distance
  • 훌륭한 투명도와 렌즈 끝까지 날카로움

매우 인기 있는 확대경으로 찾기 힘든 광범위, 평평한 필드, 고 배율과 렌즈 아래서 풍부한 working distance 조합을 혼합합니다. Graphic Art에서 빠르게 표준이 되어가는 이 제품의 220도의 잘려진 베이스는 중요한 수정과 물체의 물리적인 변화를 필요한 공간을 제공합니다. 매우 투명한 아크릴 베이스는 특별히 디자인되어 도구로의 쉬운 접근과 물체로의 빛을 허락합니다. Edmund의 6X Wide Field 확대경은 많은 훌륭한 기능을 보유: 전체 색 교정을 위한 Double Achromat Lens System, 내부 반사를 최소화하는 향상된 AR 렌즈 코팅, 왜곡 없이 보기 위한 넓고 평평한 필드 디자인, 튼튼한 검정 anodized 알루미늄 렌즈 셀, 반복적인 사용을 위한 초점의 세팅을 할 수 있는 ring lock등이 있습니다.

FILM STRIP/SLIDE VIEWING ADAPTER

이 간편한 frosted 플라스틱 어댑터는 쉽게 6X Wide Field 확대경의 베이스에 장착되어 사용자가 35mm 슬라이드나 네거티브의 중요한 검사를 허용합니다. 특별히 디자인된 support는 슬라이드나 필름을 시야에 고정시켜 양손을 자유롭게 만들어 확대경이 빛으로 고정되게 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요