| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-9 | KRW 49,700 개당 |
| 수량 10-24 | KRW 45,700 개당 |
| 수량 25+ | KRW 42,500 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
| Magnification | 3X | 4X | 5X | 6X (3X + 4X) | 7X (3X + 5X) | 8X (4X + 5X) | 12X (All) |
| Lens Diameter (inches) | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Working Distance (inches) | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.375 | 1.125 | 1.000 | 0.750 |
| Field of View (inches) | 1.750 | 1.500 | 1.250 |
1.125 |
1.000 | 0.875 | 0.625 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®