제품이 장바구니에 추가됨

Effilux White EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector with Line Pattern

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

×
재고 번호 #22-118 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,624,000
가격(부가세 별도)
수량 1+ KRW 1,624,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
EFFI-LASE-PSV-LX1-000-ZZZ
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
3D Projector
Illumination Mode:
Strobe or Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
79.1 x 129.6

Optical Properties

Color:
White

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 스펙클 없는 높은 정확도
  • 다양한 표준 마스크 제공
  • 화이트, 블루, 레드 및 IR 색상 제공

해당 제품은 정확하고 강렬하며 균일한 선, 행렬, 교차, 점 배열을 생성합니다. 통합형 드라이버 보드와 교체형 마스크가 특징이며, 플러그 앤 플레이 방식으로 작동합니다. 제품의 수동 냉각 및 온도 보호 시스템은 안정적인 작동을 보장하고 장시간 구동 시 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한, 스펙클 없이 정확하고 균일한 출력을 제공합니다. 해당 제품은 3D 복원, 스테레오 비전, 정렬 등의 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 마스크는 별도로 판매됩니다. 옵션은 액세서리 탭을 확인하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요