제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Elliptical Mirror, 76.2mm Minor Axis, 320 - 450nm

×
재고 #72-941 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 906,300
수량 1-5
KRW 906,300
수량 6+
KRW 725,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
Major Axis (mm):
107.77
Minor Axis (mm):
76.20

Product Details

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Thickness Tolerance (mm):
±1.52
Thickness Tolerance (inches):
±0.060
Thickness (mm):
19.05
Clear Aperture CA (mm):
68.58 (Minor Axis) 97.00 (Major Axis)
Dimensional Tolerance (inches):
±0.020
Dimensional Tolerance (mm):
±0.50

Optical Properties

Coating Type:
Dielectric
Coating:
Dielectric Mirror (320-450nm)
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Wavelength Range (nm):
320 - 450
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
BOROFLOAT®
Coating Specification:
Ravg >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
Ravg >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
Surface Quality:
60-40
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

Additional Info

Note:
Flatness specification is Peak to Valley

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 방향을 45°로 설정 시 원형 프로파일 생성
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 레이저 손상 임계값(LDT) 제공

해당 제품은 연구 및 천문학 분야에 적합합니다. 주축이 길기 때문에 파면 왜곡을 최소화하면서 빛을 정밀한 각도로 굴절시키거나 폴딩시키는 데 적합합니다. 반사율이 99% 이상으로 금속 코팅 처리된 미러보다 더 우수하며, 에너지 손실을 줄임으로써 시스템 성능을 향상시킵니다. 해당 제품은 BOROFLOAT® 기판으로 제조되었으며 보조 축은 최대 76.20mm, 주축은 최대 107.77mm가 제공됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요