제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. Achromat Pair용 Empty C-mount Barrel

×
재고 번호 #87-184 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 286,752
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 286,752 개당
수량 6-25 KRW 229,999 개당
수량 26-49 KRW 215,064 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Maximum Edge Thickness (mm):
11.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • C-마운트 타입으로 이미징 용도와의 결합이 용이함
  • 조리개가 내장되어 광처리 제어력 향상
  • 릴레이 또는 프로젝션 용도에 적합

TECHSPEC® C-Mount Achromatic Pair는 다양한 OEM 용도에 쉽게 결합할 수 있도록 설계되었습니다. TECHSPEC® C-Mount Achromatic Pair는 내장형 조리개를 채택해 개구수(NA) 및 심도(DOF)를 사용자가 조절할 수 있습니다. 각각의 렌즈는 시스템이 최적의 성능을 발휘하는 방향으로 배치되어 있습니다. 알루미늄 하우징은 느슨해진 광학 부품들을 다룰 때 생기는 위험을 없애줍니다. Broadband visible coated lenses는 넓은 스펙트럼 범위에 걸쳐 높은 투과율과 낮은 반사 손실을 제공합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요