에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Nikon 액세서리는 특별히 Nikon 현미경 또는 대물렌즈와의 사용을 위해 디자인 되었습니다.
Empty Filter Cube (#87-304)는 형광 현미경 용도를 위한 마운트되지 않은 형광 현미경 필터 키트를 수용할 수 있으며, 고객의 수요에 맞는 25mm 직경의 다른 필터들과 함께 커스텀도 가능합니다. TECHSPEC® 인기있는 Nikon 현미경과의 통합을 용이하게 하기 위해 사전 마운트된 형광 필터 큐브 세트는(NKN재고번호) 마운트가 탑재되지 않은 형광 필터 키트가 미리 장착되어있습니다.
Nikon 200mm 튜브렌즈 (#58-520)는 Infinity corrected objective가 이미지 면에 초점을 맺을 수 있도록 해줍니다. 최적의 성능을 내기 위해 튜브렌즈와 대물렌즈 사이의 거리는 100-200mm 이내로 유지해야 합니다. 이 간격은 광학 경로에 다른 광학 부품을 수용할 수 있게 해줍니다. 이 튜브렌즈는 Nikon 튜브렌즈와 C-mount 홀더 (#11-150)을 이용하여 C-마운트 시스템에 통합할 수 있습니다. 튜브 렌즈를 Nikon 튜브 렌즈에서 C-마운트 홀더에 놓으려면 4개의 소켓 헤드 캡 나사를 제거해야 합니다.
TECHSPEC® C-마운트 to Nikon (M25) 어댑터 (#11-148)는 니콘 현미경 대물렌즈를 C-마운트 시스템에 통합하는 데 사용된다. 이 어댑터는 니콘의 스레드 타입(M25 x 0.75)에 암 스레드를 특징으로 합니다. 검은색 양극 마감은 어댑터의 내구성을 향상시키는 동시에 시스템 내부의 유광과 반사도 감소시켜 줍니다. TECHSPEC® C 및 T-마운트를 사용하여 현미경 대물렌즈를 디지털 카메라 시스템에 통합하게 해줌으로써 디지털 현미경 시스템을 구성하는데 사용됩니다.
Dimensions | |||||
5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |
A | 29.0mm | 29.0mm | 29.0mm | 30.0mm | 30.0mm |
B | 36.3mm | 42.4mm | 40.9mm | 48.9mm | 55.4mm |
C | 20.0mm | 17.0mm | 22.5mm | 21.5mm | 21.5mm |
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)