제품이 장바구니에 추가됨

English Leveling Feet, 32-500lb Support (Package of 4)

×
재고 번호 #62-682 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 39,200
수량 1+
KRW 39,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
0.93
Diameter (inches):
1.28

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 브레드보드, 플레이트 및 테이블의 정확한 레벨을 가늠해줌
  • 녹 방지 처리된 Nylon Feet는 ¼-20 Threading이 특징
  • 한 패키지에 4개의 부품으로 구성

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program