제품이 장바구니에 추가됨

English Plate for 1.75" Stages

×
재고 번호 #55-648 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 39,552
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 39,552 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Compatible with 1.75" Stages

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
0.25
Center Hole:
¼-20
Dimensions (inches):
1.75 x 1.75
S.H.C.S. C'bore:
(4) #6 on 1.00" Sq.

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Translation 스테이지에 English/metric 포스트와 포스트 홀더를 마운트 합니다.
  • 중간 ¼-20, M6 x 1.0 나 M16 x 1.0 구멍
  • Black anodized 알루미늄 재질

이 어댑터 plate는 표준 English ¼-20 나 Metric M16 x 1.0를 translation 스테이지볼 bearing slide에 마운트 할 수 있게 합니다. 밑에 치수 “A”를 사용하여 top plate 폭과 볼 bearing 슬라이드나 translation 스테이지 폭을 맞추십시오 (모든 슬라이드는 아님). 카운터보 “E”와 공간 “B”도 top 마운팅 구멍과 스테이지나 슬라이드 공간을 맞춰야 합니다. M16구멍은 1.25" top plate에는 없습니다. 더 자세한 사항은 밑 도표를 참조하십시오.
모든 치수는 인치로 표기.

제품자료

 
A B C D Mounting Hole E Mounting Hole F Thickness Stock No.
1.25" 0.75" 0.25" 0.625" #4 ¼-20 0.25" #55-646
M6 x 1.0 6.35mm #55-647
1.75" 1.00" 0.375" 0.875" #6 ¼-20 0.25" #55-648
M6 x 1.0 6.35mm #55-649
M16 x 1.0 6.35mm #55-650
2.62" 1.414" 0.603" 1.31" #10 ¼-20 0.375" #55-651
M6 x 1.0 9.525mm #55-652
M16 x 1.0 9.525mm #55-653
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요