제품이 장바구니에 추가됨

English Post Pivot Base

×
재고 번호 #53-355 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 32,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 32,300 개당
수량 10+ KRW 28,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Includes ¼-20 Cap Screws
Compatible Post Holder:
English Type (¼-20)

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
47.80
Width (mm):
19.10
Thickness (mm):
9.50
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1인치 범위의 Slot 조절

좁은 slot 마운팅 베이스는 0.5" 지름의 스테인레스 포스트와 포스트 홀더 제품들을 위치를 고정하기 위해 사용됩니다. 포스트/포스트 홀더는 ¼-20 소켓 나사의 카운터보 clearance 구멍이 베이스에 부착됩니다. Slot 길이는 포스트가 중앙의 가운데 부분에 고정되거나 1" 중앙 구멍의 breadboard에 45도로 고정되게 합니다. 양극 처리된 알루미늄.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요