제품이 장바구니에 추가됨

EO USB Power/Energy Meter

USB Power Meter #89-307

×
재고 번호 #89-307 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,355,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,355,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Average Power, Single Shot Energy
Type of Display:
Computer Required
Note:
EO USB Power/Energy Meter
Display Settings:
Real Time, Histogram, Stats, Needle
Stats:
Value, Min, Max, Standard Deviation, RMS & PTP Stability, Time
Units:
W and dBm

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
57 x 26 x 91
Weight (g):
120
Accuracy (%):
±0.5

Sensor

Type of Sensor:

Electrical

Analog Output:
0-2 V Adjustable, Full Scale ±1%

Hardware & Interface Connectivity

Computer Interface:
USB 2.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

에드몬드 옵틱스의 Laser Power and Energy Meters는 사용자의 다양한 요건에 맞춰 여러 가지 모델로 공급됩니다. Deluxe Laser Power Meter는 열전기파일(thermopile​) 및 광학 검출기와 사용하도록 설계되었습니다. 76 x 57mm 대형 디스플레이를​ 갖춘 이 Deluxe 모델은 저전력 인체공학적 설계를 특징으로 하기 때문에 AA 배터리 4개 만으로도 670시간을 사용할 수 있으며, 하나의 버튼으로 모든 기능을 작동시킬 수 있습니다. USB Laser Power Meter 또한 열전기파일 및 광학 검출기와 사용하도록 설계되었으며, 제품에 포함된 소프트웨어와 포트로 전원이 공급되는 USB 인터페이스를 사용해 PC에 직접 연결할 수 있습니다.

참고: 전 유형의 제품 설명서는 웹사이트에서 다운로드받을 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요