제품이 장바구니에 추가됨

ESD Mat Kit-Blue, 24" x 36"

×
재고 번호 #57-486 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 210,300
수량 1+
KRW 210,300
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Cleanroom과 호환되는 Elastic Adjustable Wrist Straps
  • Statfree® Premium Type T2 Worksurface Mats

Elastic Adjustable Wrist Straps는 cleanroom에서 사용 가능하고 마이크로 일렉트로닉스에 안전합니다. 제품의 특징으로는 4mm의 snap stud을 갖는 굉장히 넓고 부드러운 elastic band, silver가 주입된 나일론 접합의 뛰어난 전도성, 잠금 clasp가 있는 유일하게 특허받은 adjustment design, 찢기거나 벗겨지지 않는 밴드 재질, 1 megaohm 저항 장치가 포함된 UL 목록의 black coil cord, alligator clip을 포함한 kit가 있습니다.

Premium Worksurface Mats은 ESD, 납땜이나 조립 공간에 적합합니다. Statfree­ Premium Type T2는 튼튼한 2중 고무 재질은 위는 방전하고 아래는 전도합니다. Resistance Point to Point (RTT): 106-108Ω (방전면)과 104Ω (전도면), 볍게 양각된 표면은 비닐보다 깨끗하게 하기가 더 용이함, 100% 프리미엄 니트릴 부타디엔 고무는 다양하게 이용되며 지속력이 오래감, 뛰어난 열/화학/마모 저항성, continuous monitor와 호환, 습도의 영향을 안받음, dimensionally stable, lays flat. 두께는 1.5mm. Ground Kit는 mat와 2 wrist strap (banana jacks)를 위한 commom point ground, ground; extra ring terminal; resistor를 위해 코드 끝에 ring terminal, 10mm snap stud,15ft. cord를 포함합니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program