제품이 장바구니에 추가됨

Everix Ultra-Thin Narrow Bandpass Filter, 488nm, 12.5mm Dia., 10nm FWHM

Everix 상세 정보 보기
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters

Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters

×
재고 번호 #26-978 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 104,545
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 104,545 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flexible Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.45 ±0.15
Clear Aperture (%):
>90
Maximum Thickness (μm):
400

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
2.0
Center Wavelength CWL (nm):
488.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00
Transmission (%):
>50% Average
Center Wavelength CWL Tolerance (%):
±1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 10nm의 좁은 대역폭
  • 무게가 가볍고 유연한 400µm 두께의 초박막 필터
  • 스크래치 방지 처리, 내구성이 우수한 설계

해당 제품은 10nm의 좁은 대역폭으로 설계 파장에서 균일한 빛의 대역을 통과시켜 파장 선택의 폭을 넓혀줍니다. 또한, 일반 가시광선 LED 및 레이저 다이오드(400 - 660nm 파장 대역)에 맞게 설계되었습니다. 겉에 고분자 보호층이 있어 스크래치가 생기지 않으며, 잘 부서지지 않고, 세척이 쉽습니다. 또한, 평균 투과율은 65%, 평균 광학 밀도(OD) 값은 2.0, 최대 두께는 400µm입니다. 무게가 가벼운 초박막 설계가 적용되어 있어 무게에 민감한 생명 과학 및 의료 장비(의료 기기, 휴대용 화학 물질 검출 기기 등)에 통합할 수 있습니다.

독자적인 초박막 필터 기술에 관한 자세한 내용은 Everix 브랜드 소개 페이지에서 확인하세요. 

참고: 맞춤형 필터는 Everix에서 직접 구매할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요