제품이 장바구니에 추가됨

Everix Ultra-Thin OD 4 Notch Filter, 405nm, 12.5mm Diameter

Everix 상세 정보 보기
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

×
재고 번호 #23-672 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 331,557
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 331,557 개당
수량 11+ KRW 298,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Dimensional Tolerance (mm):
±0.15
Clear Aperture (%):
>90
Maximum Thickness (μm):
300

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
4
Center Wavelength CWL (nm):
405.00
Transmission (%):
>85 (average)
Transmission Wavelength (nm):
375-1200
Center Wavelength CWL Tolerance (%):
±2

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 300 및 400µm의 두께 옵션
  • 유연한 구조 및 내스크래치성
  • 압출 가공된 박막 필름, 뚜렷한 스펙트럼 프로파일

Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters는 스크래치에 강한 새로운 클래스의 제품으로서 저비용에 높은 성능을 제공하는 유연한 구조의 박막 간섭 필터입니다. 가시광 및 근적외선 영역의 파장을 커버하는 이 필터는 광밀도(OD) 4를 충족하는 차단 수준을 특징으로 합니다. Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters는 대다수의 hard oxide filter와 유사한 수준의 투과율 및 차단율을 제공하면서도 차단 대역의 프로파일을 저하하지 않습니다. 이 밖에도 설계 시 전체 중량 및 광경로 길이를 특히 주의해야 하는 휴대용 의료 기기, 측정 기기, 광학 기기에 사용하기 적합합니다.

참고: Everix의 표준형 전 제품은 에드몬드 옵틱스에서 독점 판매 중으로서 즉시 구입이 가능합니다. 단, 맞춤형 디자인은 Everix를 통해 직접 구매해야 합니다.

Note: Custom filter designs can be purchased directly from Everix.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요