Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters는 스크래치에 강한 새로운 클래스의 제품으로서 저비용에 높은 성능을 제공하는 유연한 구조의 박막 간섭 필터입니다. 가시광 및 근적외선 영역의 파장을 커버하는 이 필터는 광밀도(OD) 4를 충족하는 차단 수준을 특징으로 합니다. Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters는 대다수의 hard oxide filter와 유사한 수준의 투과율 및 차단율을 제공하면서도 차단 대역의 프로파일을 저하하지 않습니다. 이 밖에도 설계 시 전체 중량 및 광경로 길이를 특히 주의해야 하는 휴대용 의료 기기, 측정 기기, 광학 기기에 사용하기 적합합니다.
참고: Everix의 표준형 전 제품은 에드몬드 옵틱스에서 독점 판매 중으로서 즉시 구입이 가능합니다. 단, 맞춤형 디자인은 Everix를 통해 직접 구매해야 합니다.
Note: All Everix standard products are available exclusively from Edmund Optics® for immediate purchase. Custom filter designs can be purchased directly from Everix.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)