제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Extra Retaining Ring for 15mm Helicoid Barrel Adapters

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131
×
재고 번호 #54-395 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 26,800
수량 1-4
KRW 26,800
수량 5+
KRW 23,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retainer Ring

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱과 호환
  • Male 및 Female C-Mount Thread
  • 광학 부품을 회전하지 않으면서 선형 이동 제공

TECHSPEC® C-Mount Helicoid Barrels는 마운트된 광학 부품을 회전하지 않고도 정밀 초점 제어 기능과 부드러운 헬리컬 움직임을 제공합니다. 이 배럴은 튜브 시스템이나 이미징 시스템 등의 C-Mount 시스템과 손쉽게 결합할 때 사용되며 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱을 장착할 수 있습니다. 12.5mm와 25mm 버전은 16mm의 최대 선형 이동 그리고 15mm mounted optic 버전은 7.5mm의 최대 이동을 제공합니다.

참고: TECHSPEC 15.0mm Diameter, C-Mount Helicoid Barrel (#54-392)은 광학 엘레먼트를 고정시킬 때 옵션인 retainer ring (#54-395) 두 개가 필요합니다. 또한 15mm achromatic relay lens (#54-394)와 high-performance relay lens (#54-721)를 장착할 때는 어댑터를 이용할 수 있습니다. TECHSPEC 12.5mm Diameter, C-Mount Helicoid Barrel (#57-649)에 여러 개의 옵틱을 장착할 경우에는 retainer ring (#59-240)을 사용해야 합니다.

참고: 작동 시 필수인 액세서리는 별도로 판매됩니다. 어댑터는 helicoid의 내부 배럴에 스레드됩니다. 렌즈 어댑터를 포지셔닝할 때는 retainer ring 한 개가 필요하며 또는 retainer ring 두 개를 사용해 위치를 고정된 상태로 유지할 수도 있습니다. Spanner wrench를 사용할 수 있도록 각 액세서리에는 1.5mm 폭의 슬롯 두 개가 제공됩니다. 또한 retainer ring 두 개를 사용하면 직경이 15mm인 TECHSPEC® lens를 제자리에 고정할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Extra Retaining Ring for #57-649 #59-240 KRW 45,300 수량 5+ KRW 40,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Extra Retaining Ring for 15mm Helicoid Barrel Adapters #54-395 KRW 26,800 수량 5+ KRW 23,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Helicoid Barrel Adapter for 15mm Mounted Achromatic Pairs #54-394 KRW 88,500 수량 5+ KRW 78,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

관련정보

Filter

Bezel

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

Kinematic Movement 고찰

A Kinematic mount is classified by all degrees of freedom being fully constrained. Need a mount? Browse through the different variations at Edmund Optics.

바로 보기

E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

바로 보기

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

바로 보기

광학 부품 마운트 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

바로 보기

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Gimbal

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Edge Thickness (ET)

Moment Load(모멘트 하중)

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program