제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

f/11.0 Aperture for 16mm Cx Lens

Aperture for Cx Lens (representative photo). Aperture varies by stock number. View PDF drawing for additional information.

Aperture for Cx Lens (representative photo). Aperture varies by stock number. View PDF drawing for additional information.

×
재고 번호 #33-643 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 8,700
수량 1+
KRW 8,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
20.99
Thickness (mm):
3.61

Optical Properties

Lens Wavelength Range:
VIS

Regulatory Compliance

RoHS:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lens의 Flexible 버전(Cx)으로 조리개, 필터 및 리퀴드 렌즈 교체 가능
  • 초점 거리: 12 - 50mm

해당 제품은 여러 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있도록 간편함과 실용성을 고려하여 설계되었습니다. 모듈식 쓰리피스(3-piece) 구조로 정밀 고정 조리개, 내부 필터 홀더, 리퀴드 렌즈를 어셈블리와 결합할 수 있습니다. 이전보다 간소화된 포커스 메커니즘이 적용되어 있어 포커스 위치를 고정하는 잠금 너트 및 고정 나사 사용법이 간단합니다. 해당 제품은 머신 비전, 공장 자동화, R&D 등의 어플리케이션에 적합합니다. 조립 방법 및 설계 지원 관련해서 추가적인 문서가 필요하거나 궁금한 사항이 있으시면 사용 설명서와 렌즈 작동 매뉴얼을 확인하거나 기술 지원 담당자에게 문의하세요.

본 렌즈는 2016 Innovators Award에서 은상을 수상하고, 2017 Inspect Award에서 2위를 차지했습니다.

참고: 사용 시 액세서리 1개가 필요합니다. 액세서리로는 조리개, 필터 홀더, 리퀴드 렌즈 홀더 등이 있습니다. 리퀴드 렌즈 홀더는 Variable Focus Liquid Lens와 호환 가능합니다.

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • C Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다. VIS-NIR BBAR 및 SWIR 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • Cr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.
  • Cx Series: 유연한 모듈식 메커니즘을 통해 렌즈를 분리하여 리퀴드 렌즈, 조리개 등의 액세서리와 쉽게 결합할 수 있습니다.
  • Liquid Lens Cx Series: 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되어 있도록 설계하였습니다.
  • Cw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급을 준수하도록 설계되었습니다.

제품자료

Cx Lens Assembly Diagram
Cx Lens Assembly Diagram
Liquid Lens Holder Accessory (Liquid Lens Not Included)
  12mm 16mm 25mm 35mm 35mm 50mm
Compatible Liquid Lens A-25H0 A-25H0 A-25H0 A-25H0 A-39N0 A-39N0
Compatible Liquid Lens Stock No. #34-282 #34-282 #34-282 #34-282 #34-283 #34-283
Compatible Liquid Lens Development Kit #34-284 #34-284 #34-284 #34-284 #34-285 #34-285
Liquid Lens Holder Stock No. #33-631 #33-645 #33-660 #33-675 #33-674 #33-686

리퀴드 렌즈와 Cx 렌즈 결합하기

1단계: Cx 렌즈의 초점 거리와 호환되는 가변 초점 리퀴드 렌즈 및 리퀴드 렌즈 홀더를 선택합니다. 아니면 Cx 렌즈와 호환되는 가변 초점 리퀴드 렌즈 및 리퀴드 렌즈 홀더가 포함된 적절한 Cx 렌즈 키트를 선택합니다.

2단계: 가변 초점 리퀴드 렌즈를 리퀴드 렌즈 홀더에 장착한 후 이를 Cx 렌즈의 중간부에 끼웁니다. 조립 방법이 담긴 전체 매뉴얼은 당사 웹사이트에서 PDF 파일로 다운받으실 수 있습니다.

3단계, 옵션 1: PixeLink USB 3.0 Autofocus Camera에 리퀴드 렌즈를 연결합니다. 이 카메라는 드라이버와 자동 초점 소프트웨어가 모두 포함되어 있어 원활한 시스템 통합이 가능합니다.

3단계, 옵션 2: 표준 C-마운트 카메라와 함께 사용합니다. 드라이버는 포함되어 있지 않으므로 리퀴드 렌즈 드라이버를 별도로 구매해야 합니다. 단, Liquid Lens Development Kit에는 드라이버가 포함되어 있습니다.

 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program