제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens

6mm Focal Length

×
재고 번호 #83-934 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 114,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 114,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Green Series
Type:
M12 Imaging Lens
IR Cut Filter:
No
Imaging Lens Type:
Standard Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
11.70
Maximum Diameter (mm):
14
Outer Diameter (mm):
14
Weight (g):
3

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
130.9mm - 46.5°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 129.8mm - 46°
Vertical: 95.2mm - 34.6°
Diagonal: 168.5mm - 57.7°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
129.8mm - 46.2°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
95.1mm - 34.7°
Resolution:
80 lp/mm @ 20% Contrast
Maximum Image Circle (mm):
6.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0034
Number of Elements (Groups):
5(5)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Focal Length FL (mm):
6.00
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/5.6
Distortion (%):
-8.27 @ Full Field
Back Focal Length BFL (mm):
4.0 - 3.9
Coating Specification:
λ/4 MgF2 @ 580nm
Entrance Pupil Position (mm):
3.99
Object Space Principal Plane (mm):
6.38
Image Space Principal Plane (mm):
-1.43
Maximum Distortion (%):
-8.27
Exit Pupil Position (mm):
-5.43
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/3"
Pixel Size (μm):
8.30

Threading & Mounting

Filter Thread:
N/A
Mounting Threads:
M12 x 0.5
Mount:
S-Mount (M12 x 0.5)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 1/2", S-마운트 렌즈
  • 최대 40만 화소, 8.3µm 픽셀 크기의 센서
  • 근접 작동 거리 및 유한 공액에 최적화된 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 6 - 25mm

해당 제품은 컴팩트한 보드 레벨 카메라에 사용하도록 설계된 소형의 다목적 패키지로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 또한, 1/3" 및 ½" 센서 포맷에 최적화되어 있고 무게가 몇 그램밖에 되지 않아 공간과 무게가 제한된 까다로운 환경에 적합합니다. 각 렌즈는 25mm 초점 거리 옵션(#54-855)을 제외하면 모두 M12 x 0.5 스레드를 갖고 있습니다. 해당 제품은 자동차, 법의학, 의약품 및 식품 산업용 대면적 검사 등의 광각 및 Close-Focus 어플리케이션에 적합합니다. 신청 양식 제출 시 확인 후 prescription 데이터가 제공됩니다.

참고: TECHSPEC® M12 이미징 렌즈 액세서리와 호환 가능합니다.

에드몬드옵틱스는 고해상도를 제공하도록 설계된 해당 제품의 하위 제품군을 다양하게 제작합니다. 이러한 고성능 렌즈의 경우 금속 하우징에 정밀 글래스 설계가 적용된 것이 특징이며 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 제품군마다 최적의 사양이 제공됩니다.

  • Blue Series: 고해상도 유한 공액 설계로 머신 비전 작동 거리에 최적화되었습니다.
  • Rugged Blue Series: Blue Series와 똑같은 광학 부품이 사용된 안정성 등급의 강건설계 버전입니다.
  • Green Series: 유한 공액 설계로 머신 비전 작동 거리에 최적화되었습니다.
  • Red Series: 무한 공액 설계로 작동 거리가 무한대이면서 고해상도 성능을 갖도록 최적화되었습니다.
  • HEO Series: 해당 제품의 Red Series를 HEO(Harsh Environment Optics)로 밀봉한 버전입니다.
  • Liquid Lens: 빠른 전자 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되었습니다.

제품자료

#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Distortion Plot
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Distortion Plot
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f5.6
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f5.6
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f5.6
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f5.6
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f5.6
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f5.6
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f5.6
#83-934, f/5.6, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f5.6
Dimensions (mm)
Focal Length A B C** D Mounting Thread
6.00 14.0 11.70 4.0 - 3.9 3.5 M12 x 0.5
8.00 14.0 20.40 8.9 - 8.7 6.0 M12 x 0.5
12.00 16.0 19.50 7.1 - 6.75 6.0 M12 x 0.5
25.00 18.0 24.40 12.6 - 11.9 9.0 M16 x 0.5

**Minor adjustment required to match WD limits.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요