제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

S-Mount Female to SM05 Male Step-Down Adapter

Female S-Mount to Male 0.535 x 40 TPI, #88-952

×
재고 번호 #88-952 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 84,357
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 84,357 개당
수량 5-9 KRW 75,087 개당
수량 10-25 KRW 69,422 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Thread Adapter
Function:
Thread Adapter

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
5.0
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Total Length (mm):
7.0
Outer Diameter (mm):
16.0
Clear Aperture CA (mm):
10.9

Threading & Mounting

Thread Type:
S-Mount to 0.535 x 40 TPI (SM05)
Thread Termination:
Female to Male

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 모든 종류의 가용 Tube System Thread 유형이 다른 유형과 호환되도록 함
  • 확장되는 길이를 최소화하는 소형 디자인
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Thread Adapters는 모든 Tube System thread 유형이 다른 유형과 호환되도록 할 때 사용됩니다. 이러한 유형에는 C, S, T-Mount thread, TECHSPEC Multi-Element Tube System threads (M29 x 0.75), ID1 (1.035” x 40 TPI), ID05 (0.535 x 40 TPI)가 포함됩니다. 모든 thread adapter는 확장되는 길이를 최소화하기 위해 소형 디자인으로 설계됩니다. 또한 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조를 가지고 있어 시스템 내부에서 최소한의 반사를 보장합니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Thread Adapters는 시스템 확장에 이상적이며 지원되는 thread 유형을 사용하는 모든 광학 부품과 함께 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요